Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Yonos PICO plus
Stückliste
4215504
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffizienzpumpe Wilo-Yonos PICO plus, elektronisch geregelt. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar. Serienmäßig mit: *Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Differenzdruck constant (Δp-c), Differenzdruck variabel (Δp-v), Konstant-Drehzahl (3 Regelkennlinien) *Integrierter Motorschutz *LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts, Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt und des Durchflusses in m³/h *Automatische Deblockierfunktion *Manuelle Entlüftungsfunktion zur Entlüftung des Rotorraumes *Manueller Neustart *Wärmedämmschale serienmäßig
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-200
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PP-GF40
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
EF023090
Doppelpumpe
false
EF003701
Elektrischer Anschluss
1 x PG11
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
230 V
EF000351
Anzahl der Phasen
1
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
0.00 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF023089
Pumpenschaltung
0
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-10.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-10.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
EF004265
Einbaulänge
0 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IPX4D
EF000167
Gewicht
kg
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D2
Außendurchmesser Flansch
0
D3
Abmessungen
32 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
0 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
0 mm
DL11
Abmessungen
0 mm
DL12
Abmessungen
0 mm
DL21
Abmessungen
0 mm
DL22
Abmessungen
0 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
mm
DN2
Nenninnendurchmesser
mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
0.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
0.0 mm
K1
Teilkreis
0
K2
Teilkreis
0
KL11
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL12
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL21
Flanschmaße Pumpe
0 mm
KL22
Flanschmaße Pumpe
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
0
N2
Anzahl der Schraublöcher
0
DG1
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
DG2
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
S1
Wanddicke Anschluss
mm
S2
Wanddicke Anschluss
mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
0 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
0 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
H
Pumpenhöhe
152 mm
DM
Durchmesser Motor
64 mm
H0
Abmessungen
55 mm
H01
Abmessungen
38 mm
L10
Abmessungen
156 mm
A02
Abmessungen
55 mm
H2
Abmessungen
31 mm
H3
Abmessungen
19 mm
H4
Abmessungen
40 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
95 mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
L4
Abmessungen
146 mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
52 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
50 mm
LE3
Dicke Elektrogehäuse
50 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
112.5 mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
33 mm
LE6
Länge Elektrogehäuse links
56 mm
LE7
Länge Elektrogehäuse rechts
45 mm
Z1
Arbeitslänge
mm
Z2
Arbeitslänge
mm
L0
Baulänge
mm
LE8
Abmessungen
41 mm
LE9
Abmessungen
73 mm
L7
Abmessungen
0 mm
B5
Abmessungen
73 mm
B6
Abmessungen
57 mm
B8
Abmessungen
57 mm
B9
Abmessungen
57 mm
L6
Abmessungen
112.5 mm
EF014519
Mit Dämmschale
yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen