Код
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 34
HELP_VARIABLE
Company
ARI-Armaturen
Description
Series 013 - ARI-Butterfly valves GESA
Bill of material
22013 DN 25/PN 16 Notch lever ZESA/GESA Gr.1 (DN 25-100)- 14111600001
ARTIKELCODE
Article
PRODUKTKEY
Productkey
NOTIZFIGUR
Figure
NENNWEITE
DN
DRUCKSTUFE
PN
KVS
KVS value
WERKSTOFF
Material
EN-JS1030
WERKSTOFFINNEN
Material inside
1.4021+QT EN 10088-1
WERKSTOFFSCHEIB
Material washer
1.4581 EN 10213-4
WERKSTOFFMAN
Material gasket
ANSCHLUSS
Connection
threaded eyelets
FORM
Form
Straight through
ANTRIEB
Actuator
PRODUKTBEREICH
Product range
Butterfly valves
PRODUKTBR
Series
013
BESCHREIBUNG1
DESC1
ARI-GESA
BESCHREIBUNG2
DESC2
DATENBLATT
Data sheet
010001
CADKEY
IFrame
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей