Code
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
3-Leiter x-net Wohnungsstation stat - x-net distribution
Bill of material
3-Leiter x-net Wohnungsstation stat SFSW2CU5504SFSWSUPGZ01 SFSWZKH0007 SFSWZDH0001 SFSWSUPFB01
SA200ID31
Werkstoff des Wärmeüberträger
SA71002ID07
Wärmeüberträger Leistung
kw
SYSTEMTEMP1
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/45°C
l/min
SYSTEMPTEMP2
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/50°C
l/min
SA810ID03
Artikelnummer Wohnungsstation
SA700ID04
Produktname
ARTNR
Artikel Number Korpus
SFSWSUPGZ01
KUGELHA
Artikelnummer x-net Kugelhahnset Wohnungsstation
SFSWZKH0007
DAEMHAUBE
Artikelnummer x-net Dämmhaube
SFSWZDH0001
BLENDE
Artikelnummer x-net Blende
SFSWSUPFB01
KPT1
Korpustyp
1
SA810ID10
Beschreibungstext
SA100ID04
Einsatzbereich
Trinkwasser, warm (PWH) und Raumheizung (H)
SA350ID03
Art der Heizkreise
ungemischt (ungeregelte Vorlauftemperatur für Raumheizung)
SA300ID03
Übergabe vom Heizwassernetz an die Wohnung
direkt (ohne Systemtrennung)
SA700ID05
Anbindung Heizwassernetz
3-Leitersystem
SA700ID06
max. Leistung Trinkwasser, warm (PWH)
55.00 kW
SA700ID07
max. Betriebstemperatur Heizwasser
95 °C
SA700ID09
Einstellbarer Temperaturregler für Trinkwasser, warm (PWH) vorhanden
ja
SA700ID10
min. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
°C
SA700ID11
max. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
60 °C
SA700ID13
max. Betriebsüberdruck Heizwasser
10 1,0·105 Pa
SA700ID14
max. Betriebsüberdruck Trinkwasser, warm (PWH)
10.00 1,0·105 Pa
SA700ID027
Wärmedämmung
Verkleidung EPP λ 0,039
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.kermi.de
SA010ID04
Herstellername
Kermi GmbH
IFrame
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型