암호
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well Wohnraumlüftungsgerät S-Serie
Bill of material
Y1101280001K_Rechts-Variante (Umschaltbar)_280_mittel
SA71013ID010
Bezugsluftvolumenstrom qref
m3/h
ANSCHLUSSVAR
Anschluss Lüftungsgerät
SA810ID03
Artikel-/Bestellnummer
SA700ID04
Produktname
SA71009ID04
Länge
mm
SA71009ID05
Breite
mm
SA71009ID06
Höhe
mm
SA71013ID06
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung
%
SA71013ID09
Schallleistungspegel LWA
dB
SA71001ID05
Art der Zusatzheizung/-kühlung
SA71013ID016
spezifische elektrische Eingangsleistung
W/(m3/h)
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA71016ID03
Klimatyp
SA71016ID04
jährlicher Stromverbrauch
kWh
SA71016ID05
jährliche Einsparung an Heizenergie
kWh/a
SA71016ID06
spezifischer Energieverbrauch
kWh/m2a
SA71016ID07
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi, x-well S280 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Kompaktlüftungsgerät für eine komfortable und kontrollierte Wohnraumlüftung. Die Regelung der Volumenströme kann über die relative Feuchte der Abluft bedarfsgesteuert werden. Das Gerät verfügt über einen in der Abluft integrierten Feuchtigkeitssensor. Integrierter Sommerbypass. Kreuzgegenstrom Wärmeübertrager aus Polystyrol zur Wärmeübertragung. Messstutzen für den Anschluss eines Differenzdruckmessgeräts zur Einregulierung der Volumenströme. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet RAL 9003, Wärme- und schallisoliertes Gehäuse. Abnehmbares Frontteil für Zugang bei Service- und Wartungsarbeiten sowie für den Austausch der Filterkassetten .- Einfachste Bedienung - 5 Stufen- Überwachung der Betriebsdaten- Filterwechselindikator(zeitgesteuert) - Bypass-Funktion im Sommer- Bedarfsgeführte Regelung überLuftfeuchtigkeit - Umstellbar von Links- aufRechtsvariante- Optionales Vorheizregisterintegrierbar- Optionale Drucksensorik integrierbarY 11 01 280 001 KGröße: 600 x 630 x 1041 mm (BxTxH)Gewicht: 51 kgWärmerückgewinnungsgrad : 91% (nach EN 13141-7)Wärmebereitstellung nach PHI: 88%Elektroeffizienz nach PHI: 0,25 Wh/m3Geräteschall nach PHI: 44,9 dB(A)Wärmeübertrager: Kreuzgegenstrom Außenluftfilter: Filterklasse ePM1 70% (F7)Abluftfilter: Filterklasse ePM10 50% (M5)Anschlüsse: DN 160Ventilatoren: Radial mit EC-MotorVersorgungsspannung: 230 V (+- 10 %), 50/60 HZEnergieeffizienzklasse nach Verordnung (EU) Nr. 1254/2015: A+Max. Luftmenge: 280 m3/h bei 100 PaEmpfohlener Einsatzbereich Nennlüftung: 130 m3/h bis 165 m3/h
SA71003ID03
Ventilatorenantrieb
EC
SA71003ID04
Anzahl der Ventilatorleistungsstufen
5
SA71006ID18
Bus-fähig
ja
SA71007ID05
Filterüberwachung
Warnung auf dem Display
SA71007ID06
Filterklasse
ePM1 >55 % / F7 - ePM10 50 % / M5
SA71007ID07
Filterüberwachungstyp
Zeit
SA71009ID07
Masse (netto)
kg
LINK
www.kermi.de
IFrame
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드