Code
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 247
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC010138 - Plattenwechsler Zentralheizung
Stückliste
8024700
IDNR
Artikelnummer
SHORTDESC
Artikelkurzbeschreibung
LONGDESC
Artikelbeschreibung
MANUNAME
Herstellername
Reflex
EF002169
Werkstoff
-
EF000010
Ausführung
EF000076
Leistung
- kW
EF002183
Volumenstrom Primär
- m³/h
EF002184
Volumenstrom Sekundär
- m³/h
EF020449
Max. Arbeitsdruck
bar
EF023946
Max. Druckdifferenz bei 20 °C
- bar
EF001707
Max. Vorlauftemperatur
- °C
EF021091
Temperatur sekundär
- °C
EF000040
Höhe
mm
EF000008
Breite
mm
EF000049
Tiefe
mm
EF021151
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
mm
EF021092
Anzahl Platten
EF022024
Primärer Anschluss
-
EF010882
Nenninnendurchmesser primär
-
EF022025
Rohraußendurchmesser primär
- mm
EF021093
Anschluss sekundär
-
EF021094
Nenninnendurchmesser sekundär
-
EF021095
Rohraußendurchmesser sekundär
- mm
EF021152
Geeignet für Dämmschale
-
NOCUPEROU
Verpackungseinheit
1
QUANMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTARNU
Zolltarifnummer
84195080
COUNTRYOFO
Ursprungsland
INFO
Produktinformationen
PDF Datenblatt
IFrame
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD