您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Code
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 7744903
remeha
Gas-Absorptions-Wärmepumpen
Powered by
CAD模型選擇
{remeha/gas_adsorptions_waermepumpe/gas_hp_18.prj},{NB=Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 7744903_300},{CNSORDERNO=7744903},{ARGEKTEXTA=Gas-Absorptionswärmepumpe},{ARGEKTEXTB=Gas HP 18},{LOD=300},{LH=12 – 18},{WML=14.3},{HZL1=18.9},{GUE1=169},{HZL2=17.6},{GUE2=157},{HZL3=13.3},{GUE3=113},{JZB1=135},{JZB2=126},{VTM=65},{B=1145},{H=1333},{T=721},{LGW=214},{VH=3/4\" M},{RH=3/4\" M},{GAS=1/2\" M},{ABGK=20},{ABGA=80},{MAT=60},{ABMA=0.0053},{AVF=0.7},{VGP=230},{ELA=0.35},{WIB=1},{NVS=1000},{BS=Erdgas, LPG},{MBD=4},{RN=0.4},{SSLWA=65},{SDPA=43},{INFO=Info},{PDF=PDF},{URL=https://www.remeha.de},{ASTEXT=ausschreiben.de}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 - Gas HP 18
Stückliste
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 7744903
CNSORDERNO
7744903
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
Gas-Absorptionswärmepumpe
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
Gas HP 18
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
LH
Leistungsbereich Heizung
12 – 18
kW
WML
Wärmenennleistung (Prated)
14.3
kW
HZL1
Heizleistung A7/W35
18.9
kW
GUE1
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W35
169
%
HZL2
Heizleistung A7/W55
17.6
kW
GUE2
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W55
157
%
HZL3
Heizleistung A-7/W55
13.3
kW
GUE3
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-7/W55
113
%
JZB1
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (35°C)
135
%
JZB2
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (55°C)
126
%
VTM
Vorlauftemperatur max.
65
°C
B
Breite
1145
mm
H
Höhe
1333
mm
T
Tiefe
721
mm
LGW
Gewicht
214
kg
VH
Vorlauf Heizung
3/4" M
RH
Rücklauf Heizung
3/4" M
GAS
Gasanschluss
1/2" M
Zoll
ABGK
Abgaskondensat- / Abtauwasserausgang Ø
20
mm
ABGA
Abgasanschluss Ø
80
mm
MAT
Mittlere Abgastemperatur
60
°C
ABMA
Abgasmassenstrom
0.0053
kg/s
AVF
Abgas verfügbarer Förderdruck
0.7
mbar
VGP
Versorgungsspannung
230
V
ELA
Elektrische Leistungsaufnahme
0.35
kW
WIB
Wasserinhalt Brennwertkessel
1
L
NVS
Nennvolumenstrom (Heizwasserdurchsatz)
1000
l/h
BS
Brennstoff
Erdgas, LPG
MBD
Betriebsdruck Heizung max.
4
bar
RN
Restförderhöhe bei Nennvolumenstrom
0.4
bar
SSLWA
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
65
dB
SDPA
Schalldruckpegel (5m)
43
dB(A)
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Your browser does not support iframes.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表