Code
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Absorptionswarmepumpe - Kaskade
Stückliste
Gas-Absorptionswarmepumpe - Kaskade 7609286
CNSORDERNO
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
Gas-Absorptionswärmepumpe
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LH
Leistungsbereich Heizung
kW
WML
Wärmenennleistung (Prated)
kW
HZL1
Heizleistung A7/W35
kW
GUE1
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W35
165 %
HZL2
Heizleistung A7/W55
kW
GUE2
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W55
152 %
HZL3
Heizleistung A-10/W35
kW
GUE3
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-10/W35
142 %
HZL4
Heizleistung A-10/W55
kW
GUE4
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-10/W55
130 %
JZB1
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (35°C)
126 %
JZB2
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (55°C)
113 %
VTM
Vorlauftemperatur max.
65 °C
B
Breite
mm
H
Höhe
1537 mm
T
Tiefe
1258 mm
G
Gewicht
kg
VH
Vorlauf Heizung
2" G
RH
Rücklauf Heizung
2" G
WAS
Wasseranschlüsse
G 2 Pulgada
GAS
Gasanschluss
Pulgada
TFH
Restförderhöhe (Abgas)
80 Pa
ABSC
Abgasanschluss Ø
MAT
Mittlere Abgastemperatur
52 °C
ABMA
Abgasmassenstrom
kg/s
AVF
Abgas verfügbarer Förderdruck je Abgasanschluss
0.8 mbar
VGP
Versorgungsspannung
230 V
ELA
Elektrische Leistungsaufnahme
kW
WIB
Wasserinhalt Brennwertkessel
L
NVS
Nennvolumenstrom (Heizwasserdurchsatz)
l/h
BS
Brennstoff
Erdgas, LPG
MBD
Betriebsdruck Heizung max.
4 bar
DN
Druckverlust bei Nennvolumenstrom
200 mbar
SSLWA
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
dB
SDPA
Schalldruckpegel (10m)
dB(A)
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD