Code
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas 210 Eco Pro - Gas-Brennwert-Stand
Stückliste
Gas-Brennwert-Stand - Gas 210 Eco Pro 100011594_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leistungsbereich
kW
BHT
Abmessungen B x H x T
mm
LG
Leergewicht
kg
AA
Abgas-/Zuluftanschluss – Ø
150 mm
A
Höhe
mm
HV
Heizungsvorlauf
HR
Heizungsrücklauf
GA
Gasanschluss
R 1 1/4“
KWA
Kondenswasserablauf
Ø 32 mm außen
AS
Abgasanschluss
Ø 150 mm
VSF
Verbrennungsluftzuführung
Ø 150 mm
ZR
Zweiter Rücklauf (optional)
R 1 1/4“
NWL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
kW
NWL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
kW
MB
Modulationsverhältnis bis
1:5 %
NWL
Nennwärmebelastung min.-max.
kW
GV
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
m3/h
KWG1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 80/60 °C
%
KWG2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 50/30 °C
%
KWG3
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
%
NGR
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
130 Pa
MAT
Max. Abgastemperatur
°C
AM
Abgasmassenstrom min./max.
kg/h
WW
Wasserseitiger Widerstand (ΔT=20K)
mbar
CO2GA
CO2-Gehalt der Abgase
9.0 %
NOXE
NOX-(CO) Emission
mg/kWh
WI
Wasserinhalt
Liter
NWD
Nennwasserdurchfluss bei ΔT 20 K (80/60 °C)
m3/h
MEL
Max. elektrische Leistungsaufnahme
W
BSV
Bereitschaftsverluste bei ΔT 50 K (qB70)
%
GP
Geräuschpegel in 1 m Abstand vom Kessel
≤ 59 dB (A)
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R10
ARGEPRGR
Produktgruppen
R10/030
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)