Code
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Quinta Ace 160
Stückliste
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Quinta Ace 160 7625902_300
CNSORDERNO
Bestell-Nr.
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Wandheizkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
B
Breite
600 mm
H
Höhe
1045 mm
T
Tiefe
602 mm
AFA
Abgasabführungsanschluss Ø
150 mm
LFA
Luftzufuhranschluss Ø
150 mm
ZHV
ZH-Vorlaufanschluss
1¼-Zoll-Außengewinde
ZHR
ZH-Rücklaufanschluss
1¼-Zoll-Außengewinde
GAS
Gasanschluss
1-Zoll-Außengewinde
NL1
Nennwärmeleistung 80/60
31.5 – 152.1 kW
NL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
34.6 – 161.5 kW
MB
Modulationsbereich
20-100 %
NB1
Nennwärmebelastung min.-max.
32.0 – 156.0 kW
LL
Gasdurchsatz
19.1 m3/h
K
Kesselwirkungsgrad
97.5
K1
Kesselwirkungsgrad
103.5
K2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
107.9 %
G
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck max.
200 Pa
M
Abgastemperatur min./max.
33/66 °C
A
Abgasmassenstrom min./max.
57-277 kg/h
CO2
CO2 - Gehalt der Abgase
9.0 %
NOX
NOX-Jahresemission (EN 483)
39 mg/kWh
WI
Wasserinhalt
17 L
WW
Wasserseitiger Widerstand bei ΔT 20 K
170 mbar
EL
Elektrische Leistungsaufnahme P min.-max.
47/275 W
ELS
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
5.3 W
BV
Bereitschaftsverluste (qB 70)
0.27 %
GE
Geräuschemission
<55 dB (A)
LG
Leergewicht
147 kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R05
ARGEPRGR
Produktgruppen
R05/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
143 kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели