代码
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Quinta Ace 45 – 115
Stückliste
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Quinta Ace 45 – 115 7684592_300
CNSORDERNO
Bestell-Nr.
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Wandkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
B
Breite
500 mm
H
Höhe
750 mm
T
Tiefe
500 mm
ZGA
Abgasanschluss Ø / Zuluftanschluss Ø
mm
RH
Rücklauf Heizung
R 1 1/4"
GAS
Gasanschluss
R 3/4"
VH
Vorlauf Heizung
R 1 1/4"
NL1
Nennwärmeleistung 80/60
kW
NL2
Nennwärmeleistung 50/30
kW
MB
Modulationsbereich
%
NB1
Nennwärmebelastung min.-max.
kW
LL
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
m3/h
K
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 80/60 °C
%
K1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 50/30 °C
%
K2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
%
G
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck max.
Pa
M
Abgastemperatur min./max.
°C
A
Abgasmassenstrom min./max.
kg/h
CO2
CO2 - Gehalt der Abgase
9.0 %
NOX
NOX-Jahresemission
mg/kWh
WI
Wasserinhalt
L
WW
Wasserseitiger Widerstand
mbar
EL
Elektrische Leistungsaufnahme P min.-max.
W
ELS
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
W
BV
Bereitschaftsverluste (qB 70)
%
GE
Geräuschemission
dB (A)
LG
Leergewicht
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R05
ARGEPRGR
Produktgruppen
R05/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFRAME公司
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型