Code
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Tzerra Ace 15 – 28
Stückliste
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Tzerra Ace 15 – 28 7678091_300
CNSORDERNO
Bestell-Nr.
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
B
Breite
368 mm
H
Höhe
674 mm
T
Tiefe
364 mm
HVL
Heizungsvorlauf
G 3/4"
HRL
Heizungsrücklauf
G 3/4"
GAS
Gasanschluss
G 1/2"
RLP
Rücklauf Primärkreis WW-Wasser Ø 15
G 1/2"
VLP
Vorlauf Primärkreis WW-Wasser Ø 15
G 1/2"
ZLK
Zuluftanschluss konz. Tzerra Ace
100
ALK
Abgasanschluss konz. Tzerra Ace
60
NL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
kW
WL1
Werkseinstellung bei 80/60°C max.
kW
NL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
kW
WL2
Werkseinstellung bei 50/30°C max.
kW
NW
Nennwärmeleistung Warmwasserbetrieb
kW
MB
Modulationsbereich
%
NB1
Nennwärmebelastung min.-max. (HI)
kW
LL
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
m3/h
K
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Volllast) bei 80/60
%
K1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Volllast) bei 50/30
%
K2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Teillast) bei 80/60
97.8 %
G
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
Pa
M
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)
30 - 80 °C
A
Abgasmassenstrom min./max.
kg/h
CO2
CO2-Gehalt der Abgase (Voll- und Teillast)
8.9 - 9.3 %
NOX
NOX-Emission G20 (O2=0%, nach DIN 4702-8)
mg/kWh
WI
Wasserinhalt
L
R
Restförderhöhe Pumpe (ΔT=20K)
mbar
EL
Elektrische Leistungsaufnahme min.-max.
W
ELS
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
3 W
GE
Geräuschemission (in 1 m Abstand)
dB (A)
LG
Leergewicht gesamt
kg
LM
Leergewicht Montage (vordere Verkleidung entfernt)
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R05
ARGEPRGR
Produktgruppen
R05/050
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)