피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Luft/Wasser-Warmepumpen - Luft/Wasser-Warmepumpe 7681848 300
remeha
Hybridsysteme Luft/Wasser-Wärmepumpen
Powered by
CAD모델 선택
{remeha/hybridsysteme/e_hp_42_168.prj},{NB=Luft/Wasser-Warmepumpen - Luft/Wasser-Warmepumpe 7681848_300},{CNSORDERNO=7681848},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE Luft-Wasser Wärmepumpe bis 50 C},{ARGEKTEXTB=E-HP AW 84 Plus, Heizen},{LOD=300},{WL=64.57},{WNL=47},{SLWA=67},{MAXVT=60},{MAXK=MIN},{NTA=400/50},{LFN=16.27},{LCOP=3.87},{MAXAS=126.2},{NBS=27.2},{WQDF=15500},{WKDF=11.13},{ANW=2\"},{DVF=23},{DVD=0.11},{ABM=1550x2310x1365},{GW=780},{SLS=67},{KM=R407C},{KMM=17},{COA=30158},{GWP=2088},{ARGEGTIN=8713809298944},{ARGEWAGR=R20},{ARGEPRGR=R20/020},{ARGELTEXTNR=},{ARGEWEIG=460.0},{VERS=2},{PDF=PDF},{URL=https://www.remeha.de},{ASTEXT=ausschreiben.de},{W=2310.000},{H=1550.000},{D=1278.000},{REVE1=59.614}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Luft/Wasser-Wärmepumpen - Luft/Wasser-Wärempumpe
Stückliste
Luft/Wasser-Warmepumpen - Luft/Wasser-Warmepumpe 7681848_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
7681848
7681848
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Luft-Wasser Wärmepumpe bis 50 C
RE Luft-Wasser Wärmepumpe bis 50 C
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
E-HP AW 84 Plus, Heizen
E-HP AW 84 Plus, Heizen
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
WL
Max. Heizleistung (A2/W35)
64.57
64.57
kW
WNL
Wärmenennleistung (Prated) 35 °C
47
47
kW
SLWA
Schallleistungspegel LWA außen
67
67
dB
MAXVT
Maximale Vorlauftemperatur
60
60
°C
MAXK
Max Kühlleistung A 35/W7
kW
NTA
Netzanschluss
400/50
V/Hz
LFN
Leistungsaufnahme
16.27
16.27
kW
LCOP
Leistungszahl COP (A2/W35)
3.87
3.87
MAXAS
Max. Anlaufstrom
126.2
126.2
A
NBS
nominaler Betriebsstrom (W35)
27.2
27.2
A
WQDF
Wärmequellendurchfluss
15500
15500
m3/h
WKDF
Wärmesenkendurchfluss
11.13
11.13
m3/h
ANW
Anschlussnennweite
2"
2"
R
DVF
Druckverlust Verflüssiger (A7/W35)
23
23
kPa
DVD
Druckverlust Verdampfer(A7/W35)
0.11
kPa
ABM
Abmessungen H/B/T
1550x2310x1365
1550x2310x1365
mm
GW
Gewicht
780
780
kg
SLS
SchallleistungspegelDINEN12102
67
67
dB(A)
KM
Kältemittel
R407C
KMM
Kältemittelmasse
17
17
kg
COA
CO2 - Äquivalent
30158
30158
t
GWP
2088
ARGEGTIN
GTIN
8713809298944
8713809298944
ARGEWAGR
Warengruppen
R20
ARGEPRGR
Produktgruppen
R20/020
ARGEWEIG
Leergewicht
460.0
460.0
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성