Code
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Elga Ace Split 4kW/6kW - Luft/Wasser Wärmepumpe für hybrides System
Stückliste
Elga Ace Split Inneneinheit 4 kW - Luft Wasser Warmepumpe fur hybrides System_7755638-IM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
Luft/Wasser Wärmepumpe für hybrides System
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
WML
Wärmenennleistung (Prated)
kW
HZL1
Heizleistung A7/W35
kW
COP1
COP A7/W35
LS1
Leistungsaufnahme A7/W35
kW
HZL2
Heizleistung A2/W35
kW
COP2
COP A2/W35
LS2
Leistungsaufnahme A2/W35
kW
KS
Kühlleistung A35/W18
kW
EER
LS3
Leistungsaufnahme A35/W18
kW
JZB1
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (35°C)
%
BIM
Betriebstemperaturen Inneneinheit min. / max.
7 / 30 °C
BAWH
Betriebstemperaturen Außeneinheit Wasser Heizen min. / max.
18 / 50 °C
BALH
Betriebstemperaturen Außeneinheit Luft Heizen min. / max.
-15 / 20 °C
BAWK
Betriebstemperaturen Außeneinheit Wasser Kühlen min. / max.
17 / 25 °C
BALK
Betriebstemperaturen Außeneinheit Luft Kühlen min. / max.
10 / 45 °C
BI
Breite Inneneinheit
268 mm
HI
Höhe Inneneinheit
637 mm
TI
Tiefe Inneneinheit
222 mm
GI
Gewicht Inneneinheit (gefüllt)
kg
BA
Breite Außeneinheit
mm
HA
Höhe Außeneinheit
mm
TA
Tiefe Außeneinheit
mm
GA
Gewicht Außeneinheit (gefüllt)
kg
KGI
Kältemittelanschluss Gasleitung Inneneinheit
KFI
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Inneneinheit
1/4"
VH
Vorlauf Heizung
22 mm
RH
Rücklauf Heizung
22 mm
KGA
Kältemittelanschluss Gasleitung Außeneinheit
KFA
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Außeneinheit
1/4"
K
Kältemittel
R32
KF
Kältemittel Füllmenge
kg
KA
Kältemittel CO2-Äquivalent
kg
VI
Versorgungsspannung Inneneinheit
230 V
VA
Versorgungsspannung Außeneinheit
230 V
SI
max. Stromstärke Inneneinheit
A
SA
max. Stromstärke Außeneinheit
A
EA
Einschaltstromstärke Außeneinheit
5 A
AAS
Absicherung Außeneinheit Sicherungstyp C
A
VIA
Verkabelung Inneneinheit - Außeneinheit
4G x 1.5 mm^2
SLWAI
Schallleistungspegel LWA innen (Teillastbetrieb 30%)
37 dB(A)
SLWAA
Schallleistungspegel LWA außen (Teillastbetrieb 30%)
dB(A)
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
IFrame
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型