代码
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Kraft Wärme Kopplung - Calenta eLina Zentrale mit Brennwertkessel und Puffer
Stückliste
Kraft Warme Kopplung - Calenta eLina 390_690 7689017_300_1
CNSORDERNO
Order number
ARGEKTEXTA
Shorttext 1
ARGEKTEXTB
Shorttext 2
LOD
Level of Detail
B
Width
mm
H
Height
mm
T
Depth
mm
NL1
Nennwärmeleistung bei 80/60°C min.-max.
5.0 – 24.1 kW
NL2
Nennwärmeleistung bei 50/30°C min.-max.
5.6 – 25.5 kW
NW
Nennwärmeleistung Warmwasserbetrieb
24.1 kW
MBR
Modulationsbereich
20 – 100 %
NB1
Nennwärmebelastung min.-max. (HI)
5.2 – 25.0 kW
LL
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
2.65 (3.08) m3/h
K
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Volllast) bei 80/60 °C
96.3 %
K1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Volllast) bei 50/30 °C
102 %
K2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi (Teillast) bei 50/30 °C
108 %
G
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
120 Pa
M
Mittlere Abgastemperatur
55 – 67 °C
A
Abgasmassenstrom min.-max.
9.4 – 38.7 kg/h
CO2
CO2-Gehalt der Abgase
9.0 %
NOX
NOx -(CO-) Emission G20 (O2=0%, nach DIN 4702-8)
<20 (<15) mg/kWh
LF
Max. elektrische Leistungsaufnahme
31 W
ELS
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
5 W
IB
Content container
385 L
HW
Heizfläche Wärmepumpentauscher
1.6 m2
IW
Content heat pump exchanger
6 L
IT
Inhalt Trinkwasser-Heizschlange
27 L
DA1
Continuous power at ΔT 35 K (1)
l/h
DAB1
Continuous power at ΔT 35 K (1)
25.0 kW
Z
Tap capacity at ΔT 30 K
l/10 min
BAUX
Standby losses at ΔT 45 K (VAUX)
kWh/24h
BGESAMT
Standby losses at ΔT 45 K (total V)
kWh/24h
LG
Leergewicht gesamt
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Group
R15
ARGEPRGR
Product group
R15/015ZUB
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Product data sheet
PDF
URL
Manufacturer website
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFRAME公司
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型