Code
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Kraft Wärme Kopplung - eLina
Stückliste
Kraft Wärme Kopplung - eLina 2.0 7684765_300
CNSORDERNO
Order number
ARGEKTEXTA
Shorttext 1
RE Micro-KWK mit Verbrennungsmotor
ARGEKTEXTB
Shorttext 2
LOD
Level of Detail
B
Width
1130 mm
H
Height
1096 mm
T
Depth
636 mm
NL1
Nennleistung elektrisch
2 kW
NL2
Nennleistung thermisch
5.2 kW
LM1
Leistungsmodulation el.
1.1-2.0 kW
LM2
Leistungsmodulation th.
3.8 – 5.2 kW
VT
Vorlauftemperatur (± 5 °C)
75 °C
RT
Rücklauftemperatur (± 5 °C) °C
25 – 65 °C
ES
Energieeinsatz
7.19 kWh (Hi)
SK
Stromkennzahl
0.4
F
Primärenergiefaktor f
0.462
PEE
27.9 %
GW
Gesamtwirkungsgrad
100.1 %
SP
Schallleistungspegel
61 dB(A)
AM
Abmessungen L/B/H
1160/620/1100 mm
IM
Inhalt Motoröl
17 l
G
Weight
410 kg
WI
Wartungsintervall
15000 Bh
GMF
Gesamtluftbedarf Modul in Feuerstätte
114.7 m3/h
GA
zul. Gegendruck Abluftführung
150 Pa
M
Abgastemperatur
50 °C
A
Abgasmassenstrom (feucht)
16 kg/h
AV
Abgasvolumenstrom (trocken)
13 Nm3/h
AD
Abgasgegendruck max.
150 Pa
ADK
Abgasgegendruck max. bei Kesselkaskaden
150 Pa
INFO
Additional Information
Info
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Group
R72
ARGEPRGR
Product group
R72/012ZUB
ARGEWEIG
Leergewicht
410 kg
PDF
Product data sheet
PDF
URL
Manufacturer website
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model