Code
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Kraft Wärme Kopplung - ELW 5-12 bis ELW 16-38
Stückliste
Kraft Wärme Kopplung - ELW 5-12 bis ELW 16-38 7684335_300
CNSORDERNO
Order number
ARGEKTEXTA
Shorttext 1
RE Gas-Brennwert-Blockheizkraftwerk
ARGEKTEXTB
Shorttext 2
LOD
Level of Detail
B
Width
mm
H
Height
mm
T
Depth
mm
NL1
Nennleistung elektrisch
kW
NL2
Nennleistung thermisch
kW
LM1
Leistungsmodulation el.
kW
LM2
Leistungsmodulation th.
kW
VT
Vorlauftemperatur (± 5 °C)
85 °C
RT
Rücklauftemperatur (± 5 °C) °C
25-65 °C
ES
Energieeinsatz
kWh (Hi)
SK
Stromkennzahl
F
Primärenergiefaktor f
PEE
%
GW
Gesamtwirkungsgrad
%
SP
Schallleistungspegel
dB(A)
AM
Abmessungen L/B/H
mm
IM
Inhalt Motoröl
l
G
Weight
kg
GMF
Gesamtluftbedarf Modul in Feuerstätte
m3/h
GA
zul. Gegendruck Abluftführung
150 Pa
M
Abgastemperatur
95 °C
A
Abgasmassenstrom (feucht)
kg/h
AV
Abgasvolumenstrom (trocken)
Nm3/h
AD
Abgasgegendruck max.
500 Pa
AGD
Abgasgegendruck max. Abgas- & Abluftzusammenführung
150 Pa
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Group
R72
ARGEPRGR
Product group
R72/015
ARGELTEXTNR
Longtext number
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Product data sheet
PDF
URL
Manufacturer website
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD