Код
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - Azorra 300 EH
Stückliste
Warmwassersysteme - Azorra 300 EH 7605931_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
7605931
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Warmwasser-Wärmepumpe Azorra
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
300 EH, mit WT + E-Heizung 2,4 kW
LOD
Detaillierungsgrad
NV
Nennvolumen
260 L
AHE
Aufheizzeit von 15°C auf 51°C
7 h
WWB
Warmwasserbereitungs-EE (nWH)
129 %
JEV
Jährlicher Energieverbrauch
1297 kWh
NWP
Nennleistung Wärmepumpe (Prated)
1.7 kW
MW
Mischwasser bei 40 °C (V40)
383 L
SLS
Schallleistungspegel LWA innen
57 dB
TWA
Trinkwasserausgang
G 3/4" Дюйм
WAV
Wärmetauscher Vorlauf
G 3/4" Дюйм
WAR
Wärmetauscher Rücklauf
G 3/4" Дюйм
KWA
Kaltwasseranschluss
G 3/4" Дюйм
ARGEGTIN
GTIN
3661238585638
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/050
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
7605931
ARGEWEIG
Leergewicht
138.0 kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFrame
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей